Abszolút kódolók

Típuskód:

BDG – FXX36-BS Series – SSI

A kép csak illusztráció

Kapcsolatfelvételi kérelem

Perem típusa
End hollow shaft
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interfész
SSI
Flange diameter
36 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Perem anyaga
alumínium
Műszaki dokumentáció
  • Adatlap

  • MTTF tanúsítvány

  • Eltávolítás

Csatlakozókábelek

Kijelzők

Kalapsínre illeszthető tápegységek

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55