Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Abszolút kódolók

Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Perem típusa
End hollow shaft
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Perem típusa
End hollow shaft
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Perem anyaga
alumínium
Interfész
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné