A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút kódolók
Perem típusa
Szinkronkarima
Interfész
SSI
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG048H
BDG FBF58-PS10-DSRB2-1225-AFA0-00R1
BDG04U1
BDG FBF58-PS10-DSRG2-1212-AF20-00R1
BDG0510
BDG FBF58-SS06-DSRG2-1212-0000-S8R1
BDG04KJ
BDG FBP58-PS10-DSRB2-1000-0000-S8R1
BDG04RE
BDG FBP58-PS10-DSRG5-1312-AF50-00R1
BDG04MZ
BDG FBP58-SS10-DSRB2-1313-0000-S8R1
BDG04NF
BDG FBP58-SS10-DSRG2-1230-AF20-00R1