A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút kódolók
Perem típusa
Clamping flange
Interfész
CAN
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG044T
BDG FBF58-PA10-NHCA2-1616-0000-S5J1
BDG041N
BDG FBF58-SA06-NHCA2-1212-AH20-00J1
BDG04ZH
BDG FBF58-SA10-NHCA2-1043-0000-S5J1
BDG04ZW
BDG FBP58-PA10-NHCA2-1212-0000-S5J1