A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút kódolók
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
58 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Shaft entrance: IP65
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott