Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – FXX58-PC Series – CAN

BDG – FXX58-PC Series – CAN

Abszolút kódolók

Perem típusa
Clamping flange
Tengelyátmérő
10 mm
Interfész
CAN
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
Clamping flange
Tengelyátmérő
10 mm
Interfész
CAN
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-42…80 °C
Perem anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné