A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút kódolók
Környezeti hőmérséklet
-42…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BDG054J
BDG FBC58-PC10-DSRB2-1312-AE50-00R1
BDG04YM
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1000-AEA0-00R1
BDG051F
BDG FBC58-PC10-DSRG2-1022-AEA0-00R1