Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Abszolút kódolók

Környezeti hőmérséklet
-42…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-42…80 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
Flange diameter
58 mm
Perem típusa
Clamping flange
Védettség
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Tengelyátmérő
10 mm
Perem anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
RS485
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné