Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL7 -CE- Series - Digital

BTL7 -CE- Series - Digital

Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

Interfész
Digitális bemenetek
Mérési hossz
25...2000 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.

EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
Digitális bemenetek
Mérési hossz
25...2000 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, M22 menet
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Védettség
IP69K
Engedély / megfelelőség
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné