A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Abszolút lineáris távolságmérő rendszer és forgásszögmérő rendszer
Méret
12 x 5.5 x 29 mm
csatlakozó
csatlakozó, FH34SRJ-12S-0,5SH, 12--pólusú
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...100 °C
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
WEEE
UKCA
CE
WEEE
UKCA
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BML0E1T
BML BM2-N1A2-BQZZ-ARH5
BML0CT7
BML BM2-N3A1-BK16-QRE5
BML0CT9
BML BM2-N3A2-BK16-QRE5
BML0E3U
BML BM2-N6A1-SR04-QRG5
BML0E3Z
BML BM2-N6A1-SR04-QRH5
BML0CR5
BML BM2-N6A1-SR16-QRA5
BML0E3W
BML BM2-N6A2-SR04-QRG5
BML0CPU
BML BM2-N6B1-SR32-QRH5
BML0CT8
BML BM2-NHA1-BK16-QRE5
BML0E3Y
BML BM2-NKA1-SR04-QRH5
BML0CMJ
BML BM2-NKB1-SR08-QRG5
BML0CY3
BML BM2-NMA1-PZZZ-BRF5
BML0E46
BML BM2-NMA2-SRZZ-ARG5
BML0E4L
BML BM2-NMB1-SR04-QRH5
BML0E01
BML DSF-NB64-HZZZ-Y0680-0550