Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BVS CA-SF2 - Board level

BVS CA-SF2 - Board level
mvBlueFOX3-M2

USB3 Vision kamerák

kivitel
USB3 Vision ipari kamera
Interfész
USB 2.0 / 3.0
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
0.3 - 24.6 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
SWIR
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
USB3 Vision ipari kamera
Interfész
USB 2.0 / 3.0
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
0.3 - 24.6 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
SWIR
Digitális bemenetek
2x PNP galvanikusan elválasztva
Digitális kimenetek
4x PNP galvanikusan elválasztva
Objektívcsatlakozó
nem
Méret
40 x 40 x 50.9 mm
Üzemi feszültség Ub
10...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné