A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| TEST DUMMY BTL7 -A/B- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Rod BN/ZN - Analog | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Interfész | Analóg, feszültség |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Mérési hossz | 25...7620 mm | 25...4000 mm |
| Ismétlési pontosság | ± 10 µm | - |
| Linearitás eltérés |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Mechanikai kivitel | Rögzítés, M18 menet |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | - |
| Védettség | l = S és m ≠ 140: IP67 dugaszolható csatlakozóval l = S és m = 140: IP65 dugaszolható csatlakozóval l = KA, FA: IP68 | IP67, IP69K with connector |
| Engedély / megfelelőség |
nnnn ≤ 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + DNV + WEEE l = FA: CE + UKCA + DNV + WEEE nnnn > 500: l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE l = FA: CE + UKCA + WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott