Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BCC – 3-wire - PVC-single ended cable yellow – unshielded (Configurable)

BCC – 3-wire - PVC-single ended cable yellow – unshielded (Configurable)

Csatlakozókábelek

Kábel
PVC, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Kábel
PVC, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
3
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné