Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel. Kérjük, használja a megadott kapcsolatfelvételi űrlapot.

BVS CA-GW1

BVS CA-GW1

25GigE Vision Kamera

kivitel
25 GigE Vision industrial camera
Interfész
25 Gigabit Ethernet;RS232
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
5 - 25 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
UV
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
25 GigE Vision industrial camera
Interfész
25 Gigabit Ethernet;RS232
Érzékelőchip
Sony IMX Series
Képfelbontás
5 - 25 MP
Hullámhossz (szöveg)
VIS
UV
Digitális bemenetek
PNP galvanikusan elválasztva
Digitális kimenetek
galvanically isolated
2x IO konfigurálható
Objektívcsatlakozó
C-Mount; TFL-Mount
Méret
40 x 40 x 77.5 mm
Üzemi feszültség Ub
10.2...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...45 °C
Besorolások
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
eCl@ss 4.1
27-31-02-01
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné