Inkrementális lineáris távolságmérő rendszer és forgásszögmérő rendszer
e = A: Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
a = 2: transverse to tape
CE
WEEE
Termékkonfiguráció
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BML01NH
BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA02
BML008R
BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA05
BML0302
BML-S1F1-A62Z-M300-90-KA10
BML0019
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA02
BML02J1
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA05
BML002U
BML-S1F1-A62Z-M310-90-KA10
BML027C
BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA02
BML026L
BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA05
BML046W
BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA10
BML03Z0
BML-S1F1-Q61D-M300-E0-KA02
BML02ZK
BML-S1F1-Q61D-M300-E0-KA05
BML057T
BML-S1F1-Q61D-M300-E0-KA20
BML02N0
BML-S1F1-Q61D-M300-F0-KA02
BML01KU
BML-S1F1-Q61D-M300-F0-KA05
BML0320
BML-S1F1-Q61D-M300-F0-KA10
BML023L
BML-S1F1-Q61D-M300-F0-KA15
BML01L3
BML-S1F1-Q61D-M300-G0-KA02
BML01YW
BML-S1F1-Q61D-M300-G0-KA05
BML05C1
BML-S1F1-Q61D-M300-K0-KA05
BML03N5
BML-S1F1-Q61D-M300-L0-KA02
BML01NK
BML-S1F1-Q61D-M310-D0-KA02
BML05UP
BML-S1F1-Q61D-M310-D0-KA10
BML032H
BML-S1F1-Q61D-M310-E0-KA05
BML02LH
BML-S1F1-Q61D-M310-F0-KA10
BML02M2
BML-S1F1-Q61D-M310-G0-KA02
BML02T9
BML-S1F1-Q61D-M310-G0-KA05
BML044R
BML-S1F1-Q61D-M310-H0-KA02
BML04K4
BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KA02
BML0484
BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KA05
BML06H4
BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KA10
BML0CRY
BML-S1F1-Q61D-M320-D0-KA15
BML0CUL
BML-S1F1-Q61D-M320-F0-KA15
BML08TT
BML-S1F1-Q61E-M300-E0-KA05
BML05EY
BML-S1F1-Q61E-M300-K0-KA05
BML021W
BML-S1F1-Q61E-M310-E0-KA05