Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BML M I4

BML M I4

Inkrementális vagy abszolút kódolású mágnesszalagok

Alkalmazás
lineáris/forgó mozgások
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Anyag
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...100 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Alkalmazás
lineáris/forgó mozgások
ab = 02: 10 mm x 1.55 mm x hhhh (WxHxL)
ab = 03: 10 mm x 1.35 mm x hhhh (WxHxL)
Anyag
Magnetic rubber
Medium: steinless steel
ab = 02: Mounting tape 0.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...100 °C
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné