Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG - FXX36-PS/SS Series - IO-Link

BDG - FXX36-PS/SS Series - IO-Link

Abszolút kódolók

Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Perem típusa
Szinkronkarima
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Flange diameter
36 mm
Perem típusa
Szinkronkarima
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Perem anyaga
alumínium
Interfész
IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné