Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BDG - FXX58-BC Series - IO-Link

BDG - FXX58-BC Series - IO-Link

Abszolút kódolók

Perem típusa
End hollow shaft
Interfész
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Perem típusa
End hollow shaft
Interfész
IO-Link
Flange diameter
58 mm
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Környezeti hőmérséklet
-40…85 °C
Perem anyaga
alumínium
Védettség
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné