Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL E1 - Profil PE - Analog

BTL E1 - Profil PE - Analog

Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Interfész
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Mérési hossz
25...1200 mm
Linearitás eltérés
± 200 µm
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...75 °C
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Mérési hossz
25...1200 mm
Linearitás eltérés
± 200 µm
Üzemi feszültség Ub
19.2...28.8 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...75 °C
Mechanikai kivitel
Lapos profil – 29.9 x 12.5 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
tu=92: IP67 with connector, tu=01: -
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné