Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

BTL5 -Z-DEX- Series - SSI

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

Interfész
SSI
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
± 1 LSB
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...26 VDC
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
SSI
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
± 1 LSB
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...26 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, 3/4 colos menet
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
IECEx
ATEX
KC
WEEE
Ex kategória
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné