Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL5 -WB- Series - SSI

BTL5 -WB- Series - SSI

Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

Interfész
SSI
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
± 1 LSB
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.

EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
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
SSI
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
± 1 LSB
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…4000: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…4000: ± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...75 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, 3/4 colos menet
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305)
Védettség
IP68/IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné