A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
Interfész
EtherCAT
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL2HU0
BTL7-V50E-M0100-Y-C003
BTL2MKP
BTL7-V50E-M0152-Z-C003
BTL4ZU5
BTL7-V50E-M0160-Z-C003
BTL265P
BTL7-V50E-M0305-Z-C003
BTL2HU1
BTL7-V50E-M0400-Y-C003
BTL37N4
BTL7-V50E-M0457-Z-C003
BTL29L1
BTL7-V50E-M0559-Z-C003
BTL4Y0T
BTL7-V50E-M1068-Z-C003
BTL510F
BTL7-V50E-M1728-Z-C003
BTL510E
BTL7-V50E-M2363-Z-C003