A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL4MNK
BTL7-A510-M0075-Z-DEXB-K02
BTL4E73
BTL7-A510-M0225-Z-DEXB-K10
BTL4YK1
BTL7-A510-M0380-Z-DEXA-K02
BTL4Z48
BTL7-A510-M0480-Z-DEXB-KA10
BTL4EUJ
BTL7-A510-M0750-Z-DEXB-KA05
BTL4FYZ
BTL7-A510-M0840-Z-DEXA-KA05
BTL4EUH
BTL7-A510-M1100-Z-DEXB-KA05
BTL4T1J
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA05
BTL49M7
BTL7-A510-M3000-Z-DEXA-KA10