A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Interfész
Analóg, áram
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL4WH4
BTL7-E500-M0025-Z-DEXA-KA10
BTL507C
BTL7-E500-M0060-Z-DEXA-K10
BTL4N3R
BTL7-E500-M0220-Z-DEXB-KA02
BTL4ZAJ
BTL7-E500-M0260-Z-DEXB-K02
BTL4W9P
BTL7-E500-M0490-Z-DEXA-KA02
BTL50P7
BTL7-E500-M0600-Z-DEXB-K10
BTL45HU
BTL7-E500-M1100-Z-DEXB-KA20
BTL4T6W
BTL7-E500-M1200-Z-DEXB-KA20
BTL4PLA
BTL7-E500-M1850-Z-DEXB-KA10
BTL4NFP
BTL7-E500-M2000-Z-DEXB-KA15
BTL4YHW
BTL7-E500-M2515-Z-DEXB-K05
BTL4W6F
BTL7-E500-M2700-Z-DEXA-K02
BTL4T3M
BTL7-E500-M2760-Z-DEXA-KA05
BTL4T3L
BTL7-E500-M3050-Z-DEXA-KA05
BTL2RUF
BTL7-E570-M0175-Z-DEXB-K10
BTL4UZ8
BTL7-E570-M0400-Z-DEXA-K10
BTL32CK
BTL7-E570-M1250-Z-DEXB-KA10
BTL4WUN
BTL7-E570-M2000-Z-DEXA-KA15
BTL4UPK
BTL7-E570-M2250-Z-DEXA-KA10