Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL7 -TB- Series - SSI

BTL7 -TB- Series - SSI

Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő

Interfész
SSI
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.

EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
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
SSI
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, M18 menet
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné