A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
25...5500 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott