Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -B-NEX- Series - Analog Current

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

Interfész
Analóg, áram
Mérési hossz
25...5500 mm
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
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
Analóg, áram
Mérési hossz
25...5500 mm
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...60 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, M18 menet
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
l = S: IP67 dugaszolható csatlakozóval l = KA: IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Ex kategória
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné