A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
25...2000 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported
Product variants from customer configurations
BTL50W4
BTL7-A501-M0180-CD-KA00,5-S32
BTL4ZR5
BTL7-A501-M0300-CD-S115
BTL4UJ3
BTL7-A501-M1000-CD-S32
BTL50P4
BTL7-A510-M0050-CD-S115
BTL4ZR8
BTL7-A510-M0300-CD-S115