A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
SSI
Mérési hossz
25...2000 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 5 µm
Linearitás eltérés
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL3FP8
BTL7-S501-M1258-CD-S32
BTL4R0R
BTL7-S501B-M1016-CD-S32
BTL30LC
BTL7-S507B-M0180-CD-S115
BTL2E8Y
BTL7-S571-M0800-CD-S32
BTL1CKM
BTL7-S573-M0780-CD-S32