A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
Analóg, áram
Mérési hossz
25...2000 mm
Ismétlési pontosság
± 5 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported
Product variants from customer configurations
BTL50FP
BTL7-E100-M0320-CD-S115
BTL4ZWA
BTL7-E500-M0125-CD-S32
BTL4WFF
BTL7-E500-M0130-CD-KA02
BTL4EWE
BTL7-E500-M0200-CD-S32
BTL277M
BTL7-E500-M0250-CD-S32
BTL4WE8
BTL7-E500-M0280-CD-S115
BTL4W3A
BTL7-E500-M0295-CD-KA05
BTL4ZR4
BTL7-E500-M0300-CD-S115
BTL2M6F
BTL7-E500-M0350-CD-KA02
BTL4WFE
BTL7-E500-M0590-CD-KA02
BTL4HK1
BTL7-E500-M0730-CD-KA02
BTL4UEE
BTL7-E500-M0850-CD-KA05
BTL4UR3
BTL7-E501-M0450-CD-S32
BTL43WJ
BTL7-E501-M0520-CD-S32
BTL4WZ7
BTL7-E501-M1200-CD-FA05