A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL29Z5
BTL7-A510-M0050-H-K05
BTL1E8Z
BTL7-A510-M0100-H-S32
BTL1U70
BTL7-A510-M0102-H-K05
BTL1Z5M
BTL7-A510-M0280-H-K02
BTL3RYN
BTL7-A510-M0500-H-SA500-K05
BTL4WZE
BTL7-A510-M1016-H-S32