A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Interfész
Profibus
Mérési hossz
25...7620 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL2ZMH
BTL7-T500-M0990-J-DEXB-K10
BTL4WRW
BTL7-T500-M1100-J-DEXB-K20
BTL4UT1
BTL7-T500-M2450-J-DEXB-K10