Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Típuskód:
BTL7 -J-DEXC- Series - Analog Current
Kapcsolatfelvételi kérelem
- Interfész
- Analóg, áram
- Mérési hossz
- 25...7620 mm
- Ismétlési pontosság
- ± 5 µm
- Linearitás eltérés
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...80 °C
- Mechanikai kivitel
- Rögzítés, 18h6 illesztés
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA
CCC Ex - Ex kategória
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok