A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
50...5080 mm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BTL6 -PF- Series - Analog Voltage | BTL C1 - Profil PF - Analog | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| Interfész | Analóg, feszültség |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
|---|---|---|
| Mérési hossz | 50...5080 mm | 25...4000 mm |
| Linearitás eltérés |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Mechanikai kivitel | Lapos profil – 21 x 35 mm | Lapos profil – 21 x 35 mm |
| Ház anyaga | alumínium, eloxált | alumínium, eloxált |
| Védettség | IP67 dugaszolható csatlakozóval | IP67 dugaszolható csatlakozóval |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott