Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

BTL6 -A1- Series - Analog Voltage

Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
50...4012 mm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Mechanikai kivitel
Kerek profil, Ø30 mm
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
50...4012 mm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 500: ± 0.04% FS
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Mechanikai kivitel
Kerek profil, Ø30 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
IP67 dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné