A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
Interfész
Indítás/leállítás
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
2 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
20...26 VDC
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL4WNY
BTL5-P1-M0125-J-DEXB-K05
BTL1CL3
BTL5-P1-M0140-J-DEXB-K05
BTL3RTK
BTL5-P1-M0200-J-DEXB-K05
BTL3RTH
BTL5-P1-M0250-J-DEXB-K05
BTL1ARA
BTL5-P1-M0275-J-DEXB-K05
BTL19AA
BTL5-P1-M0450-J-DEXB-K10