Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL5 -K- Series - Digital

BTL5 -K- Series - Digital

Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

Interfész
Indítás/leállítás
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
2 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
Indítás/leállítás
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
2 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mechanikai kivitel
Rögzítés, 18h6 illesztés
Ház anyaga
Nemesacél (1.4305)
Védettség
l = S: IP67 dugaszolható csatlakozóval l = K: IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

For all questions concerning commercial topics such as quotations, orders, and delivery times, our inside sales department will be happy to support you: [email protected]

For Aftersales, Technical Support, Applications and
Product Inquiries we will be happy to support you: [email protected]

Feel free to contact us directly by telephone:

Inside Sales 859-727-2200 - press 1
Presales Tech Support 859-727-2200 - press 2
Aftersales Tech Support 859-727-2200 - press 3


Balluff Inc.

8125 Holton Dr.
Florence, KY 41042

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue