A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein
Interfész
Analóg, feszültség
Mérési hossz
50...2500 mm
Ismétlési pontosság
± 10 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS
nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Az expressz gyártás ára (250 EUR tételenként)
Termékkonfiguráció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Termékváltozatok az ügyfélkonfigurációkból
BTL35M6
BTL7-A510-M0200-SF-F02
BTL43W5
BTL7-A510-M0400-SF-F10
BTL3JHU
BTL7-A510-M0500-SF-F02
BTL2R4J
BTL7-A510-M1000-SF-F02