Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

SET01KC

BAV BP-PH-00161-01

5Termékkészlet -rész

Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Termékinformáció BIC007E
Főbb jellemzők
Funkció
IO-Link jelátvitel
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...10 mm
Komponensek
Remote
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Kimeneti feszültség
24 VDC
Névleges kimeneti áramerősség
650 mA
Maximális kimeneti áramerősség
5 A / 0,12 ms
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos
Méret
Ø 30 x 72.1 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Additív ciklusidő
Device + 2,0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
SIO mód
igen
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Termékinformáció BCC05M1
Főbb jellemzők
1-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPE sárga, 5 m, vonólánchoz alkalmas
vezetékek száma
4
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...105 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...105 °C
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Termékinformáció BIC007L
Főbb jellemzők
Funkció
IO-Link jelátvitel
Jelforma
kétirányú
Átviteli távolság
0...10 mm
Komponensek
Base
Interfész
IO-Link 1.1
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
24 VDC
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos
Méret
Ø 30 x 66.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Additív ciklusidő
Device + 2,0 ms
BE folyamatadatok
0…32 bájt
KI folyamatadatok
0…32 bájt
SIO mód
igen
Besorolások
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Termékinformáció BAM0322
Főbb jellemzők
kivitel
Mágnestartó
alkalmazás
M30-as induktív csatolókhoz, távvezérelt
Anyag
POM
Méret
Ø 57.15 x 57.5 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Termékinformáció BAM0323
Főbb jellemzők
kivitel
Mágnestartó
alkalmazás
M30-as induktív csatolókhoz, alap
Anyag
POM
Méret
Ø 57.15 x 45 mm
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné