Absolute
33 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Interfész | Perem típusa | Perem anyaga | Flange diameter | Tengelyátmérő | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | Szinkronkarima | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Szinkronkarima | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | Szinkronkarima | alumínium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | Szinkronkarima | alumínium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | Szinkronkarima | alumínium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | alumínium | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.