Incremental
6 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Interfész | Perem típusa | Perem anyaga | Flange diameter | Tengelyátmérő | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | Nemesacél (1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Digitális bemenetek | Clamping flange | alumínium | 70 mm | 12 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.