Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Incremental

3 -féle változat

Megrendelés kódja
referenciajel interfész Abszolút felbontás Olvasási távolság Üzemi feszültség Ub Ház anyaga csatlakozási mód Védettség Engedély / megfelelőség Rendelési kód
Tevékenységek
egy referenciapont, periodikus mágneses mintázat, referenciajel nélkül Digitális A/B (RS422), Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC fém Kábel IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
egy referenciapont, periodikus mágneses mintázat, referenciajel nélkül Digitális A/B (RS422), Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC fém Kábel, Csatlakozókábel IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digitális A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC műanyag Kábel IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné