Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIP

Készlet

27 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Rendelési kód Hatótávolság/mérési tartomány Interfész Méret
Tevékenységek
104332 HUF
BIP000C 70 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 92.5 x 21 x 22 mm
114016 HUF
BIP000E 103 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 121 x 21 x 22 mm
93644 HUF
BIP000M 48 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 64 x 21 x 22 mm
111606 HUF
BIP000N 70 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 92.5 x 21 x 22 mm
125181 HUF
BIP000R 133 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 149.5 x 21 x 22 mm
122776 HUF
BIP000U 103 mm Analóg, feszültség, Analóg, áram 121 x 21 x 22 mm
114016 HUF
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
125181 HUF
BIP001F 133 mm IO-Link 149.5 x 21 x 22 mm
104332 HUF
BIP001H 70 mm IO-Link 92.5 x 21 x 22 mm
96058 HUF
BIP001M 17 mm IO-Link 30 x 18 x 40.5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné