BFD
Készlet
4 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | Rendelési kód | mérési tartomány | Interfész | csatlakozási mód | csatlakozó | Nyomásállóság max. | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
165848 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BFD0001 | 0...80 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Csatlakozókábel | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
165848 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BFD0002 | 0...80 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Csatlakozókábel | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
165848 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BFD0003 | 0...80 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Kábel | Kábel, 2.0 m, TPU | 350 bar | ||
|
167873 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
BFD0007 | 0...80 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Csatlakozókábel | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 1.0 m, TPU | 350 bar |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.