Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMP

2 -féle változat

Megrendelés kódja
Interfész Ház anyaga működési elv Hatótávolság/mérési tartomány mérési tartomány
Tevékenységek
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting
PA 12
alumínium
Mágneses mező pozíciómérő rendszer 256 mm 32...256 mm
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V
PPC 7650
PPC 7650
Mágneses mező pozíciómérő rendszer
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné