Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Integrated

33 -féle változat

Megrendelés kódja
01-es interfész Mérési hossz Mechanikai kivitel Repeatability absolute 01
Tevékenységek
IO-Link 25...4000 mm Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet
Analóg, áram 25...4000 mm Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet
Analóg, áram 25...4000 mm Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet
EtherCAT 25...4000 mm Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet
EtherCAT 25...5000 mm Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet
Digitális bemenetek 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet
EtherCAT 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet
EtherNet/IP 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet
Profinet 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet
Analóg, feszültség 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné