Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Attached

19 -féle változat

Megrendelés kódja
01-es interfész Mérési hossz Mechanikai kivitel Repeatability absolute 01
Tevékenységek
IO-Link 25...4000 mm Kerek profil, Ø30 mm
Analóg, áram 25...4000 mm Kerek profil, Ø30 mm
IO-Link 25...4000 mm Lapos profil – 21 x 35 mm
Analóg, áram 25...4000 mm Lapos profil – 21 x 35 mm
Analóg, áram 25...4000 mm Kerek profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...4000 mm Kerek profil, Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm Négyszögletes profil – 37 x 35 mm
EtherNet/IP 50...7620 mm Négyszögletes profil – 37 x 35 mm
Digitális bemenetek 50...7620 mm Négyszögletes profil – 37 x 35 mm
Analóg, feszültség 50...7620 mm Négyszögletes profil – 37 x 35 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné