BIR
Készlet
24 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Ár | csatlakozó | Mérési hossz | környezeti hőmérséklet max. | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|
|
144545 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | 200 mm | 85 °C | ||
|
144545 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 200 mm | 85 °C | ||
|
144545 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 200 mm | 85 °C | ||
|
148923 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | 300 mm | 85 °C | ||
|
166443 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | 300 mm | 85 °C | ||
|
157683 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | 500 mm | 85 °C | ||
|
175203 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú | 500 mm | 85 °C | ||
|
162065 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú | 600 mm | 85 °C | ||
|
162065 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 600 mm | 85 °C | ||
|
162065 HUF
Egyedi árakért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
|
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú | 600 mm | 85 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.