Integrated
34 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
01-es interfész | Mérési hossz | Mechanikai kivitel | Repeatability absolute 01 | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| Analóg, áram | 25...4000 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| Analóg, áram | 25...4000 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| Analóg, áram | 25...1200 mm | Rögzítés, M18 menet, Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| Digitális bemenetek | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| EtherCAT | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| EtherNet/IP | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet | |||
| Profinet | 25...7620 mm | Rögzítés, 3/4 colos menet |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.