Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BIR

Készlet

24 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár csatlakozó Mérési hossz környezeti hőmérséklet max.
Tevékenységek
144545 HUF
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú 200 mm 85 °C
144545 HUF
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú 200 mm 85 °C
144545 HUF
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú 200 mm 85 °C
148923 HUF
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú 300 mm 85 °C
166443 HUF
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú 300 mm 85 °C
157683 HUF
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú 500 mm 85 °C
175203 HUF
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú 500 mm 85 °C
162065 HUF
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú 600 mm 85 °C
162065 HUF
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú 600 mm 85 °C
162065 HUF
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné